PROTECTION POUR L’ACIER 101: UN APERÇU DE L’IGNIFUGATION DE L’ACIER DE CONSTRUCTION
Il existe différentes façons de protéger l'acier de construction exposé en cas d'incendie, que ce soit dans un aéroport, un centre commercial ou un bâtiment commercial. Cette présentation donnera un aperçu des différentes méthodes de protection de l'acier en mettant l'accent sur l'IFRM (matériau résistant au feu intumescent). Les participants acquerront une compréhension de la terminologie clé associée à cette application et de la façon dont les différents types de protection sont conçus pour fonctionner en cas d'incendie. Vous apprendrez également comment la protection pour acier intumescent est installée et ce qu'il faut considérer pendant le processus de conception, d'un point de vue esthétique ainsi que la façon de comprendre les éléments de conception critiques trouvés sur les listes UL.